Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskai lietošanai. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenis ir 100 mm diametra, tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda, riteņa protektors ir no poliuretāna, injicēts, elektrovadošs, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, elektrovadītspējīgs. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg ātrumā 4 km/h. Ritenis ir piemērots ēdināšanas un ēdiena piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8477XSC100P62
EAN
4031582381689
S4 materiāla numurs
990036175
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,95 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
246 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
123 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
34 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
34 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
8478XSC100P62

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvās vides apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra riepu, kura pamatne ir izgatavota no elektrovadoša poliuretāna, kas injicēts precīzitātes sfērisku gultņu sistēmā no nerūsējošā tērauda. Ritenim ir elektrovadoša poliamiīda ķermenis, kas nodrošina statisko drošību un dinamisko stabilitāti. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 320 kg un dinamisko slodzi līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to ideālu risinājumu ēdināšanas ratiiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām tīrtelpas tehnologijā, ugunsdzēšības tehnologijā un ugunsdroši, mašīnbūvē un transporta aprīkojumā.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg