Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990035828
EAN:
4031582381740
Produkta numurs:
8478XSC100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augst...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvās vides apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra riepu, kura pamatne ir izgatavota no elektrovadoša poliuretāna, kas injicēts precīzitātes sfērisku gultņu sistēmā no nerūsējošā tērauda. Ritenim ir elektrovadoša poliamiīda ķermenis, kas nodrošina statisko drošību un dinamisko stabilitāti. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās transporta un ražošanas sistēmās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 320 kg un dinamisko slodzi līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to ideālu risinājumu ēdināšanas ratiiem, ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām tīrtelpas tehnologijā, ugunsdzēšības tehnologijā un ugunsdroši, mašīnbūvē un transporta aprīkojumā.
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda