Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un cuscinetto a rulli, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodze - 320 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8477UFD100P62
EAN
4031582346961
S4 materiāla numurs
990034798
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,98 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
246 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
123 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
34 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
34 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P62

Alpha stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora un cuscinetto a rulli, inossidabile gultņa, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
8478UFD100P62

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturību un uzticamību prasīgos apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, kura konstrukcija ietver elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas materiāla pamatni, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenim ir ruļļu kuscinets no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu un bez traucējumiem darbojoši griešanos. Ritenim ir poliamīda ķermenis, kas nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās mobilajās sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 320 kg un dinamiskajai slodzei līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdz­ēsības tehnologijām un ugnesdroš­ībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg