Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990035521
EAN:
4031582347128
Produkta numurs:
8478UFD100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smaga nerūsējošā tērauda, nodrošinot izturību un uzticamību prasīgos apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, kura konstrukcija ietver elastīgas riepas bez marķējuma, vulkanizētas materiāla pamatni, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenim ir ruļļu kuscinets no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu un bez traucējumiem darbojoši griešanos. Ritenim ir poliamīda ķermenis, kas nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 128 mm, kas ļauj ērti integrēt to dažādās mobilajās sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 320 kg un dinamiskajai slodzei līdz 160 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugnesdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda