Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582381658
Produkta numurs:
8477PIO100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju un aprīkojuma pārvietošanai. ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju un aprīkojuma pārvietošanai. Konstrukcija nodrošina drošu fiksāciju un uzticamu darbību intensīvā lietošanā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenim ar 100 mm diametru ir gultnis Cuscinetto piano, protektors ir no cietas gumijas, bez marķējuma, un riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodze ir 150 kg, bet dinamiskā slodze ir 75 kg pie ātruma 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda