Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless groza̧mais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni stiprināšanai un izgatavots ar smagu nerūsējošā tērauda korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacīkštes griezes mehānismu optimālai kustībai. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijai bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas garantē ilgstošu un klusu darbību. Ritenī diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470PIO100P62
EAN
4031582381580
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,85 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
182 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
91 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagu konstrukciju un aprīkojuma pārvietošanai. Konstrukcija nodrošina drošu fiksāciju un uzticamu darbību intensīvā lietošanā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenim ar 100 mm diametru ir gultnis Cuscinetto piano, protektors ir no cietas gumijas, bez marķējuma, un riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodze ir 150 kg, bet dinamiskā slodze ir 75 kg pie ātruma 4 km/h. Izstrādājums ir paredzēts ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

Alpha stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagā nerūsējošā tērauda korpusu, kas nodrošina augstu izturību un korozijas pretestību. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru, kas garantē klusas darbības īpašības un neatstāj pēdas uz grīdas virsmas. Gultnis ir cuscinetto piano tipa, kas nodrošina vienmērīgu riešanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg