Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu uz konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no vidēja nerūsējošā tērauda un aprīkots ar divu bumbu saciķkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 135 mm, un gabarītu parametri nodrošina kompaktu izmēru. Statiskā slodze ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg, ja ratu kustības ātrums ir 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
S4 materiāla numurs
990036326
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
135 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,71 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
43,5 mm
Pagrieziena rādiuss
131 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Agila stainless ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Montāžai izmanto taisnstūra plāksni, kuras gārā mala ir orientēta 90° ārpus ceļa, nodrošinot stabilu un drošu piestiprināšanu. Ritenim ir nerūsējošā tērauda, vidējā korpusa materiāls, kas garantē izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra ritenī, kura ķermenis izgatavots no polipropilēna, bet protektora virsma no termoplastiskas gumijas, nodrošinot optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis izmanto plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais ritenim ar montāžas sistēmu ir 135 mm augstumā. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Agila stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem, ēdienu piegādes sistēmām un profesionālās uzkopšanas ratiiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs materiāla ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot riteņa diametru 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību dažādās komerciālās vidēs.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg