Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila stainless
Pasūtījuma numurs:
990003138
EAN:
4031582350142
Produkta numurs:
7478PJO100P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila stainless ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Montāžai izmanto taisnstūra plāksni, kuras ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila stainless ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Montāžai izmanto taisnstūra plāksni, kuras gārā mala ir orientēta 90° ārpus ceļa, nodrošinot stabilu un drošu piestiprināšanu. Ritenim ir nerūsējošā tērauda, vidējā korpusa materiāls, kas garantē izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra ritenī, kura ķermenis izgatavots no polipropilēna, bet protektora virsma no termoplastiskas gumijas, nodrošinot optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis izmanto plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais ritenim ar montāžas sistēmu ir 135 mm augstumā. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Agila stainless ritenis ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem, ēdienu piegādes sistēmām un profesionālās uzkopšanas ratiiem, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda