Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990771911
EAN:
4031582352535
Produkta numurs:
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar preci...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no 100 mm diametra poliamiīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un precizitātes nerūsējošā tērauda lodīšu gultni. Kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas aprīkojumam, tostarp anesteziloģijas ratiem, CT skaneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, medikamentu ratiem, pacientu pacelājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskanas iekārtām, ventilatoriem, kā arī biroja mēbelēm un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas