Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamiīda korpusu ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no 100 mm diametra poliamiīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni. Kopējais augstums sasniedz 118 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un profesionālām lietojumprogrammām, ieskaitot anesteziologijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, medikamentu ratus, biroja mēbeles, pacientu pacēlājus, ķirurģijas robotus un profesionālās uzkopšanas ratus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
118 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,68 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu medicīnas un biroja aprīkojumam. Stiprinājuma tips ir atvere zem skrūves, kas nodrošina ērtu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmo kustību nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenim ar diametru 100 mm ir nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultnis, injicēts elektrovadošs poliuretāna protektors un elektrovadošs poliamīda korpuss. Kopējais augstums ir 118 mm. Statiskā slodze ir 240 kg, bet dinamiskā slodze ir 120 kg pie ātruma 3 km/h. Lietojumi: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, apūpes gultas, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un apūpes nami, apūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālās uzkopšanas rati.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts šādiem lietojumiem: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, slimnīcas, medikamentu rati, mobilizācija un īpašas vajadzības, pansionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja mēbeles, pacientu pacēlāji, atpūtas krēsli, ķirurģijas roboti, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālās uzkopšanas rati. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves. Korpuss ir no poliamīda, un groziešanos nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Riteņa diametrs ir 100 mm; protektors ir injicēts, elektrovadošs poliuretāns, korpuss ir elektrovadošs poliamīds, bet gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda. Kopējais augstums ir 118 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg