Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Linea
Pasūtījuma numurs:
990771973
EAN:
4031582353037
Produkta numurs:
5947UAC100P50 RAL9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai lietošanai....
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai un rūpnieciskajai lietošanai. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra riteni, kura virsma ir izgatavota no injicēta poliuretāna, nodrošinot optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni no nerūsējošā tērauda, kas nodrošina vienmērīgu un bez traucējumiem rotāciju. Kopējais augstums ir 124 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās medicīniskajās un rūpnieciskajās iekārtās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 240 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 120 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu izmantošanai anestezioloģijas ratos, CT skeneros, MRI iekārtās, rentgena aparātos, aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, slimnīcās, medikamentu ratos, mobilizācijas iekārtās, pansionātos, aprūpes ratos, biroja mēbelēs, pacientu pacelājos, atpūtas krēslos, ķirurģijas robotu sistēmās, ārstēšanas krēslos, ultraskaņas iekārtās, ventilatorios un profesionālajās uzkopšanas ratās.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts