Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu funkcionalitāti medicīnas un biroja vidē. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni griezes mehānismam, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un aprīkots ar nerūsējošu precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina ilgstošu kalpošanas laiku. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 124 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 120 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 240 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots medicīnas iekārtām, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5941UAC100P50 RAL9002
EAN
4031582353174
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
120 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Kopējais augstums
124 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
32 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Linea
5940UAC100P50 9002/Pan/7015 2.0

Linea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes iestādēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām mobilajām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina optimālu saķeri un virsmas aizsardzību, un tas ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodi ņu gultni, kas garantē augstu veiktspēju un uzticamību. Kopējais augstums ir 118 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādās mobilās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 240 kg un dinamisko slodzi līdz 120 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas sistēmām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskanas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg