Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Levina
Pasūtījuma numurs:
990037380
EAN:
4031582368987
Produkta numurs:
5377PJP100P50 7001/3000
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un profesionālajā ap...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Levina ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un profesionālajā aprūpē. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tajā ir integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, kas nodrošina gludu un kontrolētu grožāmību. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas izgatavots no polipropilēna bāzes materiāla, nodrošinot optimālu berzi un amortizāciju. Kopējais augstums ir 137 mm. Ritenis ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 200 kg un dinamiskajai slodzei līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Levina ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiņiem, medicīniskajiem skeneru sistēmām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, medicīnas iestādēm, medikamentu ratiņiem, pansionātiem, aprūpes ratiņiem, profesionālās uzkopšanas ratiņiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām