Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Levina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādiem transportlīdzekļiem un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju. Ritenis pats ir 100 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas ar precīzitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju un minimālu troksni. Kopējais produkta augstums ir 137 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu izmantošanai anestezioloģijas ratos, CT skeneros, MRI iekārtās, rentgena sistēmās, aprūpes gultņos, ēdināšanas ratos, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, medicīnas ratos, pansionātos, aprūpes ratos, profesionālās uzkopšanas ratos, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs, ultraskaņas iekārtās, ventilatoros, darba galdos un instrumentu skapi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5370PJP100P50 7001
EAN
4031582347463
S4 materiāla numurs
990035830
Pamata atribūti
CO2 emisija (3. darbības joma)
2.01
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
59 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,47 kg
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
172 mm
Ofsets
36 mm
Pagrieziena rādiuss
86 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs
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
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Nesalaužama konstrukcija
Īpaši augsta triecienu absorbcija
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Levina ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un profesionālajā aprūpē. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tajā ir integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, kas nodrošina gludu un kontrolētu grožāmību. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas izgatavots no polipropilēna bāzes materiāla, nodrošinot optimālu berzi un amortizāciju. Kopējais augstums ir 137 mm. Ritenis ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 200 kg un dinamiskajai slodzei līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Levina ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiņiem, medicīniskajiem skeneru sistēmām, aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, medicīnas iestādēm, medikamentu ratiņiem, pansionātiem, aprūpes ratiņiem, profesionālās uzkopšanas ratiņiem, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem, darba galdiem un instrumentu skapjiem.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Levina
5371PJP100P50 7001/6032

Levina grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un kluso darbību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 137 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, aprūpes ratiem, iepirkumu ratiņiem un profesionālām uzkopšanas sistēmām.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg