Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383713
Produkta numurs:
5087PJC100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpu...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar cietu stienu, apaļu stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai, nodrošinot uzticamu un precīzu darbību dažādos tehniskos risinājumos.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu