Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308501
Produkta numurs:
5080PJC100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots ar poliamīda korpusu, k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots ar poliamīda korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, kura diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, kā arī dušas krēsli lietošanai.