Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu darbību dažādās lietošanas vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu un vienmērīgu riteņa griešanos. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5087PIO100P30-10
EAN
4031582370928
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,46 kg
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
10 mm
Housing
Dakšas forma
Slēgts
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
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
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-10

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai, nodrošinot klusu un efektīvu pārvietošanos.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea stainless
5080PIO100P30-10

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai, nodrošinot klusu un efektīvu pārvietošanos.

100 mm
139 mm
80 kg
100 mm
139 mm
80 kg