Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370843
Produkta numurs:
5080PIO100P30-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša grozāmo gultni, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai, nodrošinot klusu un efektīvu pārvietošanos.