Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Produkta numurs:
5077YGP100P30-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīniskajās un palīgiekārtās. Stiprinājums i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīniskajās un palīgiekārtās. Stiprinājums ir avere zem skrūves, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie virsmas. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu saciķstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu groziešanos. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi. Protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, elektrovadoša, savukārt riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, elektrovadītspējīgs. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī duša krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)