Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot drošu un efektīvu pārvietošanos medicīnas un aprūpes vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai medicīniskajās un palīgiekārtās. Stiprinājums ir avere zem skrūves, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie virsmas. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu saciķstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu groziešanos. Ritenim ir 100 mm diametrs, un tā gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi. Protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, elektrovadoša, savukārt riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, elektrovadītspējīgs. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī duša krēslos.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts smagu priekšmetu pārvietošanai un stabilam atbalstam. Stiprinājums ir avere zem skrūves, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem; protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet riteņa korpuss no polipropilēna, elektrovadīga. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos. Šī konstrukcija ir piemērota ilgstošai ekspluatācijai, nodrošinot uzticamu darbību un vieglu manevrēšanu.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg