Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582379006
Produkta numurs:
5077PJH100P30-12
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Prod...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar averes tipa piestiprināšanu zem skrūves, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes svārstmehānismu, kas garantē gludu un kontrolētu grožāšanos visos virzienos. Ritenis ir 100 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenim ir plakans kuscinetto gultnis, kas nodrošina uzticamu un klusu darbību. Kopējais produkta augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās telpās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem, kur nepieciešama augsta drošības pakāpe un uzticamība.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)