Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar avere zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām bāzēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un kontrolētu rotāciju visos virzienos. Ritenis ir konstruēts ar 100 mm diametru un aprīkots ar plakanu cuscinetto tipa gultni, kas nodrošina optimālu berzes samazināšanu. Riteņa virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas uzlabo saķeri un nodrošina klusas darbības īpašības. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, kas piešķir produktam vieglu svaru un ilgmūžību. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt dažādās medicīnas iekārtās. Galea atbalsta statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem, nodrošinot uzticamību un komfortu profesionālā vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJH100P30-12
EAN
4031582378603
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,42 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
12 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādām lietojumprogrammām. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, nodrošinot klusu darbību un labu saķeri. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar averes tipa piestiprināšanu zem skrūves, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes svārstmehānismu, kas garantē gludu un kontrolētu grožāšanos visos virzienos. Ritenis ir 100 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un nodilumizturību uz dažādām grīdas virsmām. Ritenim ir plakans kuscinetto gultnis, kas nodrošina uzticamu un klusu darbību. Kopējais produkta augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās telpās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem, kur nepieciešama augsta drošības pakāpe un uzticamība.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un polimīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un kluso darbību medicīnas un aprūpes iestāžu vidē.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg