Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
EAN:
4031582305500
Produkta numurs:
3477POO100P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagām rūpnieciskām slodzēm. Stiprinājuma tips ir Avere ze...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagām rūpnieciskām slodzēm. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, kas nodrošina ērtu un drošu montāžu zem konstrukcijas. Korpusa grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, un korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga. Ritenis ir ar diametru 100 mm, tā gultnis ir Cuscinetto piano, protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, un riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes izturība ir 250 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 125 kg pie ātruma 4 km/h. Lietojumi: Automobiļu OEM; ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmas; konteineru būvniecība; elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas; ugunsdzēsības tehnoloģijas, ugunsdrošība; mašīnbūve; pasta loģistikas sistēmas; ražošanas un platformu rati; rullkastes; instrumentu skapji; transporta aprīkojums; atkritumu apsaimniekošanas iekārtas; darba galdi.
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem