Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni, tā diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470POO100P30-13
EAN
4031582304008
S4 materiāla numurs
990064388
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,65 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
36 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
36 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
3477POO100P30-13

Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts smagām rūpnieciskām slodzēm. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, kas nodrošina ērtu un drošu montāžu zem konstrukcijas. Korpusa grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, un korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, smaga. Ritenis ir ar diametru 100 mm, tā gultnis ir Cuscinetto piano, protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, un riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes izturība ir 250 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 125 kg pie ātruma 4 km/h. Lietojumi: Automobiļu OEM; ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmas; konteineru būvniecība; elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas; ugunsdzēsības tehnoloģijas, ugunsdrošība; mašīnbūve; pasta loģistikas sistēmas; ražošanas un platformu rati; rullkastes; instrumentu skapji; transporta aprīkojums; atkritumu apsaimniekošanas iekārtas; darba galdi.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg