Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990002734
EAN:
4031582305340
Produkta numurs:
3477PIR100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes s...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai automobiļu OEM, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, konteineru būvniecībā, elektroniskajās sistēmās, tīrtelpu tehnoloģijās, ugunsdzēsības tehnoloģijās, ugunsdrošībā, mašīnbūvē, pasta loģistikas sistēmās, ražošanas un platformu ratos, rullkastēs, instrumentu skapjos, transporta aprīkojumā, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās un darba galdos. Stiprinājuma tips ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no smagas tērauda loksnes, un grozāmo savienojumu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar rullīšu gultni, protektors izgatavots no cietās gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 128 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie ātruma 4 km/h.