Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990028980
EAN:
4031582306484
Produkta numurs:
3478PIR100P62
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni un izgatavots no smagas tērauda loksnes, nodrošinot izturī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha ir fiksēts atbalsta ritenis, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni un izgatavots no smagas tērauda loksnes, nodrošinot izturīgu un uzticamu konstrukciju dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām. Ritenis ir konstruēts ar 100 mm diametru un aprīkots ar ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Riteņa virsma ir izgatavota no cietas gumijas bez marķējuma, kas garantē augstu nodilumizturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Riteņa ķermenis ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās platformās un iekārtās. Produkts nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 150 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 75 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu automobiļu OEM risinājumiem, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām, ugunsdroša aprīkojuma, mašīnbūves, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.