Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990034886
EAN:
4031582343397
Produkta numurs:
2477YGO100P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai medicīniskajā un profesionālajā aprīkojumā. S...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai medicīniskajā un profesionālajā aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie rāmja. Korpusu veido tērauda loksne, vidēja, un to balsta divu bumbu saciķstes, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar plakano gultni Cuscinetto piano, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet pats riteņa korpuss no polipropilēna, elektrovadītspējīga materiāla. Kopējais augstums ir 135 mm. Statiskā slodze ir līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 80 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem.