Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenī izmantots polipropilēns, elektrovadītspējīgs korpusa materiāls un termoplastiskas gumija, elektrovadoša protektora materiāls ar Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, kā arī profesionālās uzkopšanas ratos, veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470YGO100P50
EAN
4031582343380
S4 materiāla numurs
990036788
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
135 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,59 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (līdzīgi RAL7001)
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila
2471YGO100P50

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu uzstādīšanu uz pamatnes. Korpuss izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna, elektrovadīga. Kopējais augstums ir 135 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila
2478YGO100P50

Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes, kas garantē ilgmūžību un izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no elektrovadošas termoplastiskas gumijas, kas nodrošina drošu darbību elektrostatiski jutīgās vidēs. Riteņa ķermenis ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas papildina kopējo elektrostatiskās drošības sistēmu. Kopējais riteņa augstums ir 135 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 160 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultņu, ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, slimnīcu, pansionātu un aprūpes namu, profesionālās uzkopšanas ratu, kā arī veikalu mēbeles un displeju lietošanai.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
2477YGO100P50

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai medicīniskajā un profesionālajā aprīkojumā. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie rāmja. Korpusu veido tērauda loksne, vidēja, un to balsta divu bumbu saciķstes, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar plakano gultni Cuscinetto piano, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet pats riteņa korpuss no polipropilēna, elektrovadītspējīga materiāla. Kopējais augstums ir 135 mm. Statiskā slodze ir līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 80 kg, kustoties ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg