Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990006651
EAN:
4031582342437
Produkta numurs:
2477DYK100R47-21,5/24
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grožamais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīk...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grožamais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju kvadrātveida formā, un pasūtot lūdzu norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss izgatavots no tērauda lokšņa vidējā biezumā ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu kustību. Ritenis pats ir 100 mm diametrā ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora virsmu, kas uzstādīta uz lokšņu tērauda ķermeņa. Ritenim ir koniskas sfēres gultņi, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 160 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Agila ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displeijiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi