Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990006650
EAN:
4031582341218
Produkta numurs:
2470DYK100R47-21,5/24
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Grozāmais atbalsta ritenis Agila ir paredzēts profesionālai lietošanai veselības aprūpes un uzkopšanas vidēs. Savienojuma elemen...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Grozāmais atbalsta ritenis Agila ir paredzēts profesionālai lietošanai veselības aprūpes un uzkopšanas vidēs. Savienojuma elements ir sintētiskais paplašinātājs ar kvadrātveida formu, un pasūtot lūdzu norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidēja tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, savukārt riteņa korpuss ir izgatavots no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts