Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts mēbeļu un aprīkojuma mobilitātei. Riteņa stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie virsmas. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu saciņkstes, kas ļauj riteni vienmērīgi pagriezt par 360 grādiem. Ritenis ir ar diametru 100 mm, un tā riteņa bāze ir izgatavota no lokšņu tērauda. Riteņa protektors ir no ciešas gumijas, melnas krāsas un elektrovadošas, kas novērš statisko lādiņu uzkrāšanos. Riteņa gultnis ir konu sfēru tipa, kas nodrošina zemu berzi un ilgu kalpošanas laiku. Riteņa kopējais augstums ir 135 mm, kas ļauj to izmantot ierobežotā telpā. Statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai slimnīcās, aprūpes namos, pansionātos, profesionālajos uzkopšanas ratos, ēdināšanas sistēmās un veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2477DYK100P50
EAN
4031582341836
S4 materiāla numurs
990028595
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
135 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,06 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
262 mm
Ofsets
43,5 mm
Pagrieziena rādiuss
131 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
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
Ritenis 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech ritenis ir kasteru komponentu sistēma, kas paredzēta dažādām kustīgām konstrukcijām un iekārtām. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un 32 mm platu protektoru no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis tiek montēts uz 36 mm garā moža ar 8 mm diametra ass caurumu, kas ir savienots ar koniskajiem sfēru gultņiem. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas garantē augstu mehānisko izturību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots sastatņu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, darba galdi un transporta aprīkojuma lietojumiem.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Agila ir groźamais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts drošai un precīzai kravu pārvietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, un tā griešanās daļu nodrošina divu bumbu saciķkstes, kas garantē vieglu un vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ir ar 100 mm diametru un konusveida lodīšu gultni, kas samazina berzi un uzlabo kustības precizitāti. Riteņa protektors ir izgatavots no ciešas melnas elektrovadošas gumijas, kas novērš statiskās elektrības uzkrāšanos, savukārt riteņa korpuss ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 135 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 80 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Atbalsta ritenis ir piemērots lietošanai slimnīcās, aprūpes gultās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila
2470DYK100P50

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grožāmo gultni. Ritenī izmantots lokšņu tērauds korpusam un cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāls ar Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 160 kg. Produkts piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas kvalitātes tērauda loksnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, un tā virsma ir izgatavota no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un stabilitāti uz dažādām virsmām. Riteņa iekšpusē ir uzstādīti sfēriski gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 135 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Agila ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg