Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990028597
EAN:
4031582335248
Produkta numurs:
2478DYK100P50
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no vidējas kvalitātes tērauda loksnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, un tā virsma ir izgatavota no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un stabilitāti uz dažādām virsmām. Riteņa iekšpusē ir uzstādīti sfēriski gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu rotāciju. Kopējais produkta augstums ir 135 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Agila ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.