Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
EAN:
4031582325980
Produkta numurs:
2477DIK100R07-Ø27-30
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Savienojuma elements ir sintētis...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Savienojuma elements ir sintētiskais paplašinātājs, apaļš; pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenis ir 100 mm diametrā, ar lodīšu gultņiem un cietās gumijas protektoru bez marķējuma, bet tā pamatne ir no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes izturība ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiem, slimnīcām, pansionātiem, aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts