Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes­gultni maksimālai kustības brīvībai. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, kura nodrošina gludu riešanu. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470DIK100R07-Ø27-30
EAN
4031582328240
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,98 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
30 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
27 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
Rokturu komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Ritenis 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech ritenis ir kasteru komponentu sistēma, kas paredzēta dažādām kustīgām konstrukcijām un iekārtām. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un 32 mm platu protektoru no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis tiek montēts uz 36 mm garā moža ar 8 mm diametra ass caurumu, kas ir savienots ar koniskajiem sfēru gultņiem. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas garantē augstu mehānisko izturību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots sastatņu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, darba galdi un transporta aprīkojuma lietojumiem.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz dažāda diametra vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots vārpstām ar diametru no 31 mm līdz 35 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību darbā ar riteņiem un to montāžas sistēmām.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu izmēru. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu ar riteņu vārpstām, kuru diametrs svārstās no 24 mm līdz 27 mm. Izplētēja konstrukcija ļauj vienmērīgi sadalīt slodzi un nodrošina uzticamu fiksāciju dažādu izmēru riteņiem. Produkta svars ir 0,13 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Izplētējs ir ideāls risinājums inženieru un tehnisko speciālistu vajadzībām, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstākās kvalitātes aksessuārus.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu starp riteņa vārpstu un izplētēja mehānismu. Izplētēja montāžas vieta ir paredzēta cauruļveida vai cilindriska tipa vārpstām ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Produkta svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu sistēmu pielietojumos. Aksessuārs ir izgatavots, lai izturētu standarta ekspluatācijas slodzes un nodrošinātu ilgstošu un uzticamu darbību.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un nodrošina uzticamu savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai paplašinātu un pielāgotu riteņu uzstādīšanas iespējas, sniedzot elastīgu risinājumu dažādām tehniskajām prasībām. Izplētēja montāžas vieta ir paredzēta cauruļu un vārpstu diametram no 21,5 mm līdz 24 mm, kas ļauj to izmantot plašā riteņu un aksessuāru klāstā. Produkta svars ir 0,12 kg, kas norāda uz tā kompakto un vieglo konstrukciju, padarot to ideālu izvēli inženieriem, kuri projektē modulāras un pielāgojamas riteņu sistēmas.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
2477DIK100R07-Ø27-30

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg