Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9682IFP250P63 CL67
EAN
4031582366211
S4 materiāla numurs
990838200
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kopējais platums
116 mm
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
305 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
5,89 kg
Produkta nosaukums
Kappa
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
375 mm
Ofsets
61 mm
Pagrieziena rādiuss
187,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
68 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø250

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritenīšu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis tehniskais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritenīšu konstrukcijām, ļaujot optimizēt to darbību dažādos lietošanas apstākļos. Aksesuāra svars ir 0 kg, kas norāda uz tā vieglo konstrukciju un minimālo ietekmi uz kopējo sistēmas masu, vienlaikus saglabājot nepieciešamo izturību un funkcionālo efektivitāti.

Ritenis 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Elastech ritenis ar diametru 250 mm un riepas platumu 50 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina precīzu un ilgmūžīgu darbību.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētām protektoriem un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smagu korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 250 mm
Kappa
9680IFP250P63 CL67

Kappa grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētām protektoriem un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 250 mm
Kappa
9681IFP250P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 250 mm. Kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Kappa
9688IFP250P63 CL67

Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smagu korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

250 mm
305 mm
500 kg
250 mm
305 mm
500 kg