Fiksēts atbalsta ritenis 250 mm
Kappa
Pasūtījuma numurs:
990838201
EAN:
4031582366259
Produkta numurs:
9688IFP250P63 CL67
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smagu korpu...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smagu korpusu. Ritenis sastāv no alumīnija pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 250 mm, bet kopējais augstums sasniedz 305 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas