Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 200 mm
Integral
Pasūtījuma numurs:
990036807
EAN:
4031582342086
Produkta numurs:
2046XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprū...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Integral ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stienim, un ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpusa konstrukcija izgatavota no tērauda lokšņu vidējā biezuma ar precīzijas lodi ņu gulti, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāšanu. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametra riepu, kuras ķermenis izgatavots no elektrovadošā poliamīda, bet protektora slānis no injicēta, elektrovadoša poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar noslēgtu precīzijas lodi ņu gulti, kas garantē ilgstošu darbību un minimālu uzturēšanu. Kopējais produkta augstums ir 229 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 450 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiņiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem, aprūpes namiem, nestuves un ultraskanas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
«IF Design» balva
«IF Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Individuāls pārsegs
Korpusa vāka forma pielāgojama
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija