Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359947
Produkta numurs:
5946UAC150R36-34XS S30
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir poliamīda korpuss ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametra riteni, kura ķermenis ir izgatavots no poliam īda, bet protektors no injicēta poliuretāna. Ritenim ir precīzijas lodi šu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Kopējā ritenia augstums ir 155 mm. Ritenis ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 300 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skenerī, MRI, rentgena iekārtās, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratos, slimņicu gultās, slimņicās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam