Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Montāžai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmā mehānisma darbību. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametra riepu, kuras pamatne ir izgatavota no poliamīda, bet protektora slānis no injicēta poliuretāna, un tas ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni no nerūsējošā tērauda. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg ar maksimālo ātrumu 4 km/h vai 150 kg ar maksimālo ātrumu 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu iekārtām, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, slimņicu gultām, medicīnas ratiņiem, pansionātiem, aprūpes namu iekārtām, nestuves, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5944UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359923
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,12 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
42 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
122,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-34XS S30

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir poliamīda korpuss ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametra riteni, kura ķermenis ir izgatavots no poliam īda, bet protektors no injicēta poliuretāna. Ritenim ir precīzijas lodi šu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Kopējā ritenia augstums ir 155 mm. Ritenis ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 300 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skenerī, MRI, rentgena iekārtās, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratos, slimņicu gultās, slimņicās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg