Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic
Pasūtījuma numurs:
990064310
EAN:
4031582359930
Produkta numurs:
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versija, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir poliamīda korpuss ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametra riteni, kura ķermenis ir izgatavots no poliam īda, bet protektors no injicēta poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina augstu izturību un ilgu kalpošanas laiku. Kopējā augstums ir 155 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg. Dinamiskā slodze ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-roktūros, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratos, slimņicu gultās, slimņicās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskanas iekārtās un ventilatorios.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam