Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Montāžai izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stienim īsā versijā, un slimnieku gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gulta tiktu hermētiski noslēgta. Korpuss izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultnī, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmā mehānisma darbību. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametra riepu, kuras ķermenis izgatavots no poliamīda, bet virsma no injicēta poliuretāna, kas nodrošina optimālu berzi un noturību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 450 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-roktūriem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, slimnieku gultām, slimnicām, medikamentu ratiņiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiņiem, nestuves, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5944UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359916
S4 materiāla numurs
990064428
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,12 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
45,5 mm
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
127 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versija, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir poliamīda korpuss ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametra riteni, kura ķermenis ir izgatavots no poliam īda, bet protektors no injicēta poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina augstu izturību un ilgu kalpošanas laiku. Kopējā augstums ir 155 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg. Dinamiskā slodze ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-roktūros, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratos, slimņicu gultās, slimņicās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskanas iekārtās un ventilatorios.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg