Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Vāka dizains
EAN:
4031582357974
Produkta numurs:
2076XSP150R36-32S30
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Cover design grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem ī...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Cover design grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacikstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga poliamīda korpusa ar injicētu elektrovadošu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietojumos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
Īpašas funkcijas