Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral
Pasūtījuma numurs:
990037651
EAN:
4031582341560
Produkta numurs:
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Integral ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem (īsā versija), un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no vidējas biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozīšanai. Ritenis ir 150 mm diametrā, tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, hermētiski noslēgts, protektors ir poliuretāns, injicēts, elektrovadošs, bet korpuss ir poliamīds, elektrovadītspējīgs. Kopējais augstums ir 183 mm. Statiskā slodze ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg ātrumā 4 km/h un 150 kg ātrumā 3 km/h. Ritenis paredzēts anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, slimnīcām, pansionātiem, nestuvēm un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
«IF Design» balva
«IF Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
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
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Individuāls pārsegs
Korpusa vāka forma pielāgojama
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija