Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir poliamīda korpuss ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis ir aprīkots ar 125 milimetru diametra riepu, kuras pamatne ir izgatavota no poliam īda, bet protektora virsma ir izgatavota no injicēta, elektrovadoša poliuretāna. Ritenim ir precīzijas lodi šu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu un bez traucējumu darbību. Kopējais ritenia augstums ir 130 milimetri. Ritenis nodrošina 450 kilogramu statisko noslodzi, bet dinamiskā noslodze ir 150 kilogrami ar ātrumu 4 kilometri stundā un 150 kilogrami ar ātrumu 3 kilometri stundā. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokaļos, CT skenerī, MRI un rentgena iekārtās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, slimņicu gultās, medicīnisko iekārtu ratos, pansionātos, aprūpes namos, nestuves, ultraskanas iekārtās un ventilatoros.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
S4 materiāla numurs
990036613
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
130 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,91 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
45,5 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
15 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

«IF Design» balva

Interzum balva

Interzum balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimnieku gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpusa konstrukcija izgatavota no poliamīda materiāla, kas nodrošina ilgmūžību un pretestību korozijai. Svārstīgais gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra ratiņu, kura ķermenis izgatavots no poliamīda, bet protektora slānis no elektrovadoša injicēta poliuretāna materiāla. Ratiņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas nodrošina augstu precizitāti un uzticamību. Produkta kopējais augstums ir 130 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 450 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skenerī, MRI un rentgena iekārtās, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratos, slimnieku gultās, slimnicās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namiņos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg