Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Linea clinic
Pasūtījuma numurs:
990039041
EAN:
4031582360103
Produkta numurs:
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimnieku gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpusa konstrukcija izgatavota no poliamīda materiāla, kas nodrošina ilgmūžību un pretestību korozijai. Svārstīgais gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra ratiņu, kura ķermenis izgatavots no poliamīda, bet protektora slānis no elektrovadoša injicēta poliuretāna materiāla. Ratiņa gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas nodrošina augstu precizitāti un uzticamību. Produkta kopējais augstums ir 130 mm. Statiskā slodzes jauda sasniedz 450 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skenerī, MRI un rentgena iekārtās, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratos, slimnieku gultās, slimnicās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namiņos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Interzum balva
Interzum balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam