Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts medicīnisko iekārtu, gultu un aprūpes ratiņu mobilitātei. Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, ļauj droši piestiprināt riteni pie konstrukcijas un nodrošina stabilu savienojumu ar rāmi. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no poliamīda, tā protektors ir veidots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdas segumu, un riteņa iekšpusē ir uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi. Kopējais augstums ir 130 mm, un tas ļauj izmantot riteni arī šaurās telpās. Statiskā slodze ir 450 kg. Dinamiskā slodze ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5946UAP125R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348392
S4 materiāla numurs
990061630
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
130 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,81 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
42 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
45,5 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

«IF Design» balva

Interzum balva

Interzum balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Linea clinic
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002

Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni medicīnas iekārtām. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis, kas garantē vieglu un vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 130 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai šādās jomās: anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuvēs, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg