Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Linea clinic
Pasūtījuma numurs:
990066118
Produkta numurs:
5944UAP125R36-34XS S30 D 9002
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni medicīnas iekārtām. Stiprinājums ir stienis...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni medicīnas iekārtām. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis, kas garantē vieglu un vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 130 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai šādās jomās: anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuvēs, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Interzum balva
Interzum balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam