Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Agila care
EAN:
4031582342413
Produkta numurs:
2476YGO125R36-32S30 4xM6
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pans...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu pagriešanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, gultnis ir plakanais gultnis, protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, elektrovadoša, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadītspējīgs. Kopējais augstums ir 163 mm, kas ļauj izmantot produktu ierobežotas telpas apstākļos. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, un šīs vērtības nosaka ritenim pieļaujamās ekspluatācijas robežas.
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru