Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Agila care
Pasūtījuma numurs:
990034559
EAN:
4031582358063
Produkta numurs:
2476XSP125R26-28S45 D
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Sterila tīrīšana
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu aprūpes gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila care ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu aprūpes gultām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, kas nodrošina drošu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no vidējās tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu groza pagriešanos. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, poliuretāna injicētu, elektrovadošu protektoru un poliamīda elektrovadītspējīgu korpusu, kas novada statisko elektrību. Riteņa gultņi nodrošina vienmērīgu kustību un zemu berzi. Kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Šīs vērtības norāda ritenim pieļaujamo maksimālo slodzi ekspluatācijas laikā, un produkts ir paredzēts uzticamai ilgtermiņa ekspluatācijai.
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
Sterila tīrīšana
Riteņi tvaika sterilizācijai autoklāvos sterilos apgabalos
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru