Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Vāka dizains
EAN:
4031582358049
Produkta numurs:
2076XSP125R36-32S30
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Cover design ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Cover design ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes vidējā izpildījumā un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu poliuretāna elektrovadošu protektoru un precīzijas lodveida gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
Īpašas funkcijas